Menu Search

Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon Czarny

Te nity zatrzaskowe z możliwością zwalniania wykonano z nylonu. Idealnie nadają się do stosowania w elementach wymagających regularnej konserwacji.
Numer produktu Essentra:

10173855

Numer produktu produkcyjny:

SRT-4100B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,5655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 565,50 zł

1000 x 1,5655 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.0 mm
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.1 - 4.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 7.5 - 8.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 115 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Produkt SRT-4100B zastępuje:

Czarny Nylon Okrągłe Zatrzask Nit wciskany - Kompatybilny zakres średnic otworów 2.0 mm | 0.079 in; Zakres kompatybilnych grubości płyt 2.0 mm | 0.079 in; Długość kotwy 4.5 mm | 0.177 in
Numer produktu Essentra:
Numer produktu produkcyjny: 552062
Możliwość demontażu N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Numer produktu Essentra: 10449745
Numer produktu produkcyjny: 462632

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt