Menu Search

Nity wciskane — do radiatorów

Na stanie

Nity do radiatorów mocuje się sprężynowo. Służą do mocowania radiatora do układu scalonego procesora na płytce PCB. Matalowa sprężyna zapewnia stały docisk do radiatora do chwili utwardzenia kleju odpornego na temperaturę.

Nasz asortyment obejmuje dwa warianty. Jeden z ocynkowaną sprężyną stalową, a drugi ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Wariant ze stali nierdzewnej można również zainstalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolor: naturalny
  • Stopień palności: UL94-V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Min. średnica otworu nieruchomej płyty Maks. średnica otworu nieruchomej płyty Wersja Grubość panelu Długość kotwy Rozmiar otworu Kup
1,2941 zł - 1,2941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
10010693 1,2337 zł - 1,2337 zł 600 Na stanie
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Nit do radiatora Nylon 6/6; stal Naturalny

10010709

Przedział cen netto
1,2941 zł - 1,2941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    20.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Średnica łba
    4.6 mm
  • Rozmiar otworu
    3.1 mm
  • Grubość panelu
    9.1 mm
Nit do radiatora 3.0 mm Nylon 6/6; stal Naturalny

10010693

Przedział cen netto
1,2337 zł - 1,2337 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    16.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    3.0 mm
  • Grubość panelu
    8.0 mm