10010709
HSR-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,2564 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.823 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 20.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
| Średnica łba | 0.181 in |
| Średnica łba | 4.6 mm |
| Rozmiar otworu | 3.1 mm |
| Rozmiar otworu | 0.122 in |
| Grubość panelu | 9.1 mm |
| Grubość panelu | 0.358 in |
| Min. średnica otworu nieruchomej płyty | 0.122 in |
| Min. średnica otworu nieruchomej płyty | 3.1 mm |
| Maks. średnica otworu nieruchomej płyty | 3.5 mm |
| Maks. średnica otworu nieruchomej płyty | 0.138 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Materiał sprężyny | Stal |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | 2 |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Rodzaj nitu | Radiator |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować