Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10037775 | 0,935 zł - 0,935 zł | 28000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|
| 0,935 zł - 0,935 zł | 12000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,6112 zł - 3,6112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | 100980 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | 5600 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,9939 zł - 0,9939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1953 zł - 0,1953 zł | 154800 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,2467 zł - 1,2467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,5739 zł - 0,5739 zł | 5000 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 25400 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | 20000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 3000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | 16000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | 2000 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 8000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm