Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10037447
WS-SE1-1-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,3228 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Strzałkowe, skrzydełkowe |
| Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
| Średnica pasującego otworu | 3.5 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.138 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 1.6 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.063 in |
| Wysokość wewnętrzna | 2.4 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.094 in |
| Szerokość wewnętrzna | 0.22 in |
| Szerokość wewnętrzna | 5.6 mm |
| Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.6 mm |
| Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.063 in |
| Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
| Szerokość całkowita | 19.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.768 in |
| Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Zakres grubości panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |