Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6642 zł - 1,6642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.886 in
22.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,3233 zł - 1,3233 zł | 9550 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 1,3233 zł - 1,3233 zł | 9000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 1,492 zł - 1,492 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4426 zł - 0,4426 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 1,3233 zł - 1,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 1,2843 zł - 1,2843 zł | 20000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | 17000 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 1,2843 zł - 1,2843 zł | 145980 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2843 zł - 1,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9663 zł - 0,9663 zł | 29600 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | 178800 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 10111581 | 0,9956 zł - 0,9956 zł | 55000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | 9000 Na stanie |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10111604 | 0,9956 zł - 0,9956 zł | 3500 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować