Menu Search

Przelotka kablowa 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

Ten uchwyt przewodów wyposażono we wciskany zaciskowy element mocujący. Nadaje się idealnie do prowadzenia światłowodów, gdyż umożliwia wsunięcie przewodu na miejsce. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10111604

Numer produktu produkcyjny:

OFNS-16-312-01

8500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

995,60 zł

1000 x 0,9956 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 1.6 mm
Wysokość wewnętrzna 25.1 mm
Szerokość wewnętrzna 28.7 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 1.6 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 34.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt