Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3737 zł - 0,9156 zł | 2203 Na stanie |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,442 zł - 1,083 zł | 1400 Na stanie |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5605 zł - 1,3734 zł | 356 Na stanie |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8687 zł - 2,1284 zł | 2970 Na stanie |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4922 zł - 1,206 zł | 1275 Na stanie |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
10256152 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 22850 Na stanie |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
|
0,5257 zł - 1,2879 zł | 130 Na stanie |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4601 zł - 1,1274 zł | 3800 Na stanie |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,6093 zł - 1,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4085 zł - 1,001 zł | 5623 Na stanie |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3904 zł - 0,9565 zł | 3008 Na stanie |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1376 zł - 0,214 zł | 5000 Na stanie |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
0,1195 zł - 0,186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,2027 zł - 0,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
0,1156 zł - 0,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
0,2854 zł - 0,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
0,1101 zł - 0,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować