Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d | H | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7109 zł - 1,7418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,2179 zł - 1,2179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 0,6161 zł - 1,5095 zł | 13555 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | 11 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,456 zł - 2,456 zł | 200 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,0642 zł - 1,0642 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,4032 zł - 1,4032 zł | 1950 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 16,5604 zł - 16,5604 zł | 25 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 10026694 | 1,0829 zł - 1,0829 zł | 120 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
|
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 3750 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,2118 zł - 2,2118 zł | 1950 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 6,5207 zł - 6,5207 zł | 450 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 9,7954 zł - 9,7954 zł | 940 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 10,4849 zł - 10,4849 zł | 50 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 8,3161 zł - 20,3744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 0,8028 zł - 1,967 zł | 300 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,2668 zł - 1,2668 zł | 425 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować