Menu Search

Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 20.0 mm 20.0 mm Żółty Elastyczne PCV

Nasadka zabezpieczająca na wałki napędowe wykonana z żółtego PVC chroni wałki napędowe 20,0 mm i współpracujące z nimi łożyska przed olejem i środkami chemicznymi. Na wałki zgodne z DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Numer produktu Essentra:

10026717

Numer produktu produkcyjny:

SPWJ-20

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1825 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 182,50 zł

1000 x 1,1825 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 60.0 mm
d 20.0 mm
d1 20.0 mm
Kolor Żółty
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt