Menu Search

Nasadki z uchwytem

Na stanie

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
130 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał Typ Kup
3,0592 zł - 7,4952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
Czerwony
PVC
2
6,6356 zł - 16,2573 zł 350 Na stanie
41.3 mm
Czerwony
PVC
2
0,8933 zł - 2,1887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Czarny
PVC
0,8143 zł - 1,9952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
Czarny
PVC
5,3981 zł - 13,2254 zł 11000 Na stanie
20.0 mm
Czerwony
PVC
2
5,9749 zł - 14,6386 zł 1435 Na stanie
31.2 mm
Czerwony
PVC
2
5,3717 zł - 13,1607 zł 1960 Na stanie
38.1 mm
Czerwony
PVC
2
0,4308 zł - 1,0556 zł 7500 Na stanie
10.8 mm
Czarny
PVC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
Czarny
PVC
2
0,4466 zł - 1,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czarny
PVC
2
4,8115 zł - 11,7883 zł 1365 Na stanie
34.9 mm
Czerwony
PVC
2
2,4991 zł - 6,1228 zł 30727 Na stanie
22.0 mm
Czerwony
PVC
2
2,5278 zł - 6,1932 zł 17400 Na stanie
23.8 mm
Czerwony
PVC
2
7,0665 zł - 17,313 zł 19040 Na stanie
44.5 mm
Czarny
PVC
2
4,6535 zł - 11,4012 zł 665 Na stanie
38.1 mm
Czarny
PVC
2
1,9533 zł - 4,7857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Czerwony
PVC
2
0,369 zł - 0,6834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
PVC
2
1,4089 zł - 3,452 zł 4500 Na stanie
18.8 mm
Czerwony
PVC
2
0,6621 zł - 1,6221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
Czerwony
PVC
2
1,5655 zł - 3,8355 zł 4350 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
PVC
2
  • z 7
Nasadka z uchwytem 28.6 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10020937

Przedział cen netto
7,4952 zł - 3,0592 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 41.3 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10020982

Przedział cen netto
16,2573 zł - 6,6356 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 8.7 mm 13.0 mm PVC Czarny

10019863

Przedział cen netto
2,1887 zł - 0,8933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z uchwytem 9.7 mm 25.0 mm PVC Czarny

10019900

Przedział cen netto
1,9952 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z uchwytem 20.0 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020869

Przedział cen netto
13,2254 zł - 5,3981 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 31.2 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10020944

Przedział cen netto
14,6386 zł - 5,9749 zł

Zapasy magazynowe
1435 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 38.1 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10020975

Przedział cen netto
13,1607 zł - 5,3717 zł

Zapasy magazynowe
1960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 10.8 mm 13.0 mm PVC Czarny

10019917

Przedział cen netto
1,0556 zł - 0,4308 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 6.1 mm 13.0 mm PVC Czarny

10162910

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.1 mm 13.0 mm PVC Czarny

10019931

Przedział cen netto
1,0943 zł - 0,4466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 34.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020951

Przedział cen netto
11,7883 zł - 4,8115 zł

Zapasy magazynowe
1365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 22.0 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020890

Przedział cen netto
6,1228 zł - 2,4991 zł

Zapasy magazynowe
30727 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 23.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020906

Przedział cen netto
6,1932 zł - 2,5278 zł

Zapasy magazynowe
17400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 44.5 mm 38.0 mm PVC Czarny

10020289

Przedział cen netto
17,313 zł - 7,0665 zł

Zapasy magazynowe
19040 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 38.1 mm 38.0 mm PVC Czarny

10020265

Przedział cen netto
11,4012 zł - 4,6535 zł

Zapasy magazynowe
665 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020807

Przedział cen netto
4,7857 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020739

Przedział cen netto
0,6834 zł - 0,369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020838

Przedział cen netto
3,452 zł - 1,4089 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 9.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020678

Przedział cen netto
1,6221 zł - 0,6621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020821

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
4350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2