Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające PCR

Na stanie

Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.

Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu H D Standard gwintu Kup
0,1572 zł - 0,2446 zł 50000 Na stanie
3/8 x 19
11.3
18.7
GAS
0,7043 zł - 0,7825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,1302 zł - 0,2025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M11 x 1
12.0
14.0
Metryczny
0,2466 zł - 0,3837 zł 1600 Na stanie
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,1302 zł - 0,2025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1
10.0
11.9
Metryczny
0,4342 zł - 0,6754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,454 zł - 0,7063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,1572 zł - 0,2446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metryczny
0,2043 zł - 0,3178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metryczny
0,2178 zł - 0,3389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metryczny
0,1302 zł - 0,2025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/8 x 28
12.0
11.8
GAS
0,178 zł - 0,2769 zł 4000 Na stanie
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,1535 zł - 0,2388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metryczny
0,3812 zł - 0,5929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metryczny
0,3486 zł - 0,5422 zł 2000 Na stanie
M30 x 2
14.0
34.0
Metryczny
0,3731 zł - 0,5804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M36 x 2
16.0
38.8
Metryczny
0,1682 zł - 0,2617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,3317 zł - 0,516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1778 zł - 0,2765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,2538 zł - 0,3948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
  • z 2
Nasadka gwintowana 3/8 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751371

Przedział cen netto
0,2446 zł - 0,1572 zł

Zapasy magazynowe
50000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 x 19
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751432

Przedział cen netto
0,7825 zł - 0,7043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 x 11
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana M11 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751463

Przedział cen netto
0,2025 zł - 0,1302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M11 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751395

Przedział cen netto
0,3837 zł - 0,2466 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 x 14
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana M10 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751456

Przedział cen netto
0,2025 zł - 0,1302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751418

Przedział cen netto
0,6754 zł - 0,4342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/4 x 11
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751722

Przedział cen netto
0,7063 zł - 0,454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.2 mm
  • D
    36.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M16 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751500

Przedział cen netto
0,2446 zł - 0,1572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M18 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751517

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,2043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M20 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751524

Przedział cen netto
0,3389 zł - 0,2178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1/8 x 28 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751357

Przedział cen netto
0,2025 zł - 0,1302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 x 28
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751388

Przedział cen netto
0,2769 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 x 14
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana M14 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751494

Przedział cen netto
0,2388 zł - 0,1535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M24 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751548

Przedział cen netto
0,5929 zł - 0,3812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    26.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M30 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751579

Przedział cen netto
0,5422 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M36 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751586

Przedział cen netto
0,5804 zł - 0,3731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751630

Przedział cen netto
0,2617 zł - 0,1682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 20
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751692

Przedział cen netto
0,516 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751654

Przedział cen netto
0,2765 zł - 0,1778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751685

Przedział cen netto
0,3948 zł - 0,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony