Menu Search

Nasadki trzpieni gwintowanych

Na stanie

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor h Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Pełny materiał H Kompatybilne rodzaje gwintów Kup
0,5912 zł - 1,4485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Czerwony
33.6 mm
9/16"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5814 zł - 1,4246 zł 1145 Na stanie
14.0 mm
Czerwony
21.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,5103 zł - 1,2504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
23.8 mm
7/16"
Polietylen o niskiej gęstości
2,0219 zł - 4,9537 zł 6595 Na stanie
22.2 mm
Czerwony
77.8 mm
7/8"
Polietylen o niskiej gęstości
0,6665 zł - 1,633 zł 82 Na stanie
20.3 mm
Naturalny
14.5 mm
13/16
Polietylen o niskiej gęstości
1,1838 zł - 2,9005 zł 1076 Na stanie
29.8 mm
Naturalny
19.3 mm
13/16"
Polietylen o niskiej gęstości
1,0207 zł - 2,5008 zł 600 Na stanie
20.6 mm
Czerwony
36.5 mm
13/16"
Polietylen o niskiej gęstości
0,502 zł - 1,2299 zł 11670 Na stanie
9.1 mm
Czerwony
27.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4434 zł - 1,0864 zł 2100 Na stanie
22.0 mm
Naturalny
21.1 mm
7/8"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5201 zł - 1,2743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Naturalny
12.5 mm
9/16"
Polietylen o niskiej gęstości
4,253 zł - 10,42 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.3 mm
Naturalny
30.7 mm
2 1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
0,6093 zł - 1,4929 zł 24400 Na stanie
18.5 mm
Naturalny
15.9 mm
3/4"
Polietylen o niskiej gęstości
0,9105 zł - 2,2309 zł 960 Na stanie
25.0 mm
Naturalny
16.8 mm
1"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5912 zł - 1,4485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Naturalny
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,5382 zł - 1,3187 zł 63 Na stanie
7.5 mm
Czerwony
38.1 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,2286 zł - 0,5602 zł 450 Na stanie
5.0 mm
Naturalny
13.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,3946 zł - 0,9668 zł 32000 Na stanie
12.0 mm
Naturalny
16.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1,6745 zł - 4,1026 zł 400 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
62.8 mm
1 1/8"
Polietylen o niskiej gęstości
0,2468 zł - 0,6047 zł 10000 Na stanie
6.0 mm
Naturalny
10.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6902 zł - 1,6911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Czerwony
23.8 mm
5/8"
Polietylen o niskiej gęstości
  • z 3
Nasadka z kołnierzem 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071892

Przedział cen netto
1,4485 zł - 0,5912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10080160

Przedział cen netto
1,4246 zł - 0,5814 zł

Zapasy magazynowe
1145 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10082881

Przedział cen netto
1,2504 zł - 0,5103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 22.2 mm 77.8 mm LDPE Czerwony

10070925

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
6595 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czerwony
Nasadka z kołnierzem 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10153994

Przedział cen netto
1,633 zł - 0,6665 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturalny

10153970

Przedział cen netto
2,9005 zł - 1,1838 zł

Zapasy magazynowe
1076 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10069127

Przedział cen netto
2,5008 zł - 1,0207 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071687

Przedział cen netto
1,2299 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
11670 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturalny

10154038

Przedział cen netto
1,0864 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturalny

10154045

Przedział cen netto
1,2743 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturalny

10154007

Przedział cen netto
10,42 zł - 4,253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturalny

10154014

Przedział cen netto
1,4929 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
24400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturalny

10153963

Przedział cen netto
2,2309 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086599

Przedział cen netto
1,4485 zł - 0,5912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10105221

Przedział cen netto
1,3187 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
63 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086513

Przedział cen netto
0,5602 zł - 0,2286 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086551

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10082058

Przedział cen netto
4,1026 zł - 1,6745 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086520

Przedział cen netto
0,6047 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10071885

Przedział cen netto
1,6911 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości