Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2663 zł - 0,6525 zł | 5000 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,5006 zł - 1,2265 zł | 23795 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,7153 zł - 1,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,4155 zł - 1,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 8147 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 10140819 | 0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 0,1673 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1715 zł - 0,4202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 5,8009 zł - 5,8009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 4,2252 zł - 4,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 5,3128 zł - 5,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,8863 zł - 9,8773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 12,801 zł - 12,801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10,9046 zł - 10,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,9051 zł - 8,4958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,3828 zł - 9,8773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 13,3031 zł - 13,3031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,1546 zł - 1,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 11,9086 zł - 11,9086 zł | 5675 Na stanie |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować