Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,3111 zł - 15,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
19,0761 zł - 19,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
6,5461 zł - 14,3448 zł | 25 Na stanie |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,0737 zł - 1,0737 zł | 300 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
1,1546 zł - 1,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 30 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 50 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,6228 zł - 1,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | 785 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
3,8863 zł - 9,8773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
3,2351 zł - 3,2351 zł | 100 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
2,747 zł - 2,747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować