Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Typ Kup
2,3842 zł - 5,8413 zł 150 Na stanie
5.0 mm
11.0 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
22.0 mm
  • z 5
Tulejka stożkowa 35.0 mm PVC Biały

10336434

Przedział cen netto
5,8413 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa (DIA) 18.0 mm PVC Biały

10236024


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000