Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4977 zł - 3,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 2380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,5828 zł - 1,428 zł | 380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1,1894 zł - 2,9141 zł | 680 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,1978 zł - 2,9347 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
0,3486 zł - 0,8541 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 2404 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,6121 zł - 1,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 1214 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | 28900 Na stanie |
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,9398 zł - 0,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | 5000 Na stanie |
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | 11400 Na stanie |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
3,0399 zł - 3,0399 zł | 3250 Na stanie |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
2,9841 zł - 2,9841 zł | 950 Na stanie |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
1,1922 zł - 1,1922 zł | 8700 Na stanie |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować