Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
1,4977 zł - 3,3562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
1,9801 zł - 4,8513 zł 50 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,6229 zł - 1,1536 zł 1550 Na stanie
Czarny
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,5159 zł - 1,264 zł 600 Na stanie
Biały
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,3486 zł - 0,8541 zł 2000 Na stanie
Czarny
LDPE
20.0 mm
0,6135 zł - 0,6135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,3137 zł - 0,7687 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE
18.0 mm
2,4124 zł - 5,9103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
1,1978 zł - 2,9347 zł 1400 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6191 zł - 1,5168 zł 1000 Na stanie
Czarny
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
0,7695 zł - 1,7289 zł 1013 Na stanie
Czarny
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł 615 Na stanie
Biały
LDPE
30.0 mm
0,2259 zł - 0,5534 zł 19990 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,6637 zł - 1,6262 zł 3199 Na stanie
Czarny
LDPE
28.0 mm
0,4936 zł - 1,2094 zł 200 Na stanie
Czarny
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,2679 zł - 0,5582 zł 10000 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 34.9 mm LDPE - PIR Czarny

10092910

Przedział cen netto
3,3562 zł - 1,4977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 38.1 mm LDPE - PIR Czarny

10092705

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Czarny

10246856

Przedział cen netto
1,1536 zł - 0,6229 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Biały

10246894

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Czarny

10257289

Przedział cen netto
0,8541 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 26.0 mm LDPE Biały

10588352

Przedział cen netto
0,6135 zł - 0,6135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Czarny

10257326

Przedział cen netto
0,7687 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 50.8 mm LDPE Czarny

10093108

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 40.0 mm 20.0 mm PVC Czarny

10257234

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 31.0 mm 12.0 mm PVC Czarny

10257227

Przedział cen netto
1,5168 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 36.0 mm 16.0 mm PVC Czarny

10257210

Przedział cen netto
1,7289 zł - 0,7695 zł

Zapasy magazynowe
1013 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10257265

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
615 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 11.1 mm LDPE - PIR Czarny

10104446

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
19990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10257319

Przedział cen netto
1,6262 zł - 0,6637 zł

Zapasy magazynowe
3199 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Biały

10104323

Przedział cen netto
0,5582 zł - 0,2679 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1