Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,3025 zł - 0,7413 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,7627 zł - 1,8687 zł 800 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4783 zł - 1,1718 zł 2380 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,9801 zł - 4,8513 zł 50 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,4783 zł - 1,1718 zł 421 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,1894 zł - 2,9141 zł 1400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4071 zł - 0,9976 zł 6148 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
2,4124 zł - 5,9103 zł 200 Na stanie
Czarny
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
1,1978 zł - 2,9347 zł 1400 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6763 zł - 1,6569 zł 3450 Na stanie
Czarny
LDPE
30.0 mm
0,3025 zł - 0,7413 zł 1204 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,6121 zł - 1,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
1,3317 zł - 3,2626 zł 300 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,4936 zł - 1,2094 zł 200 Na stanie
Czarny
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,251 zł - 0,6149 zł 7895 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,5159 zł - 1,264 zł 600 Na stanie
Biały
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
4,4762 zł - 10,9666 zł 960 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Czarny

10082942

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE - PIR Biały

10069998

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
2380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 38.1 mm LDPE - PIR Czarny

10092705

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE - PIR Czarny

10070000

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
421 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 31.7 mm LDPE - PIR Czarny

10078716

Przedział cen netto
2,9141 zł - 1,1894 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE - PIR Czarny

10070062

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
6148 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 50.8 mm LDPE Czarny

10093108

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 40.0 mm 20.0 mm PVC Czarny

10257234

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
3450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10070024

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1204 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 26.9 mm LDPE - PIR Biały

10071267

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 31.8 mm LDPE - PIR Biały

10084601

Przedział cen netto
3,2626 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE - PIR Biały

10104606

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
7895 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Biały

10246894

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 76.2 mm LDPE - PIR Czarny

10092835

Przedział cen netto
10,9666 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1