Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,3025 zł - 0,7413 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,7627 zł - 1,8687 zł 800 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
1,9801 zł - 4,8513 zł 50 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,4783 zł - 1,1718 zł 2380 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5828 zł - 1,428 zł 380 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł 615 Na stanie
Biały
LDPE
30.0 mm
0,3025 zł - 0,7413 zł 1204 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,3123 zł - 0,7652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
18.0 mm
0,5006 zł - 1,2265 zł 1200 Na stanie
Biały
LDPE
25.0 mm
0,2551 zł - 0,6252 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,9217 zł - 0,9217 zł 27300 Na stanie
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,1741 zł - 1,1741 zł 7400 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,3137 zł - 0,7687 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE
18.0 mm
0,3695 zł - 0,9053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6229 zł - 1,1536 zł 1550 Na stanie
Czarny
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,5159 zł - 1,264 zł 600 Na stanie
Biały
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2679 zł - 0,5582 zł 10000 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,7906 zł - 1,937 zł 1095 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 2300 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • z 4
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Czarny

10082942

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 38.1 mm LDPE - PIR Czarny

10092705

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE - PIR Biały

10069998

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
2380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE - PIR Biały

10070055

Przedział cen netto
1,428 zł - 0,5828 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10257265

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
615 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10070024

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1204 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10257296

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10257555

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE - PIR Czarny

10104590

Przedział cen netto
0,6252 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 6.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116463

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
27300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 13.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116500

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Czarny

10257326

Przedział cen netto
0,7687 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE Biały

10246887

Przedział cen netto
0,9053 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Czarny

10246856

Przedział cen netto
1,1536 zł - 0,6229 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Biały

10246894

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Biały

10104323

Przedział cen netto
0,5582 zł - 0,2679 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Biały

10104583

Przedział cen netto
1,937 zł - 0,7906 zł

Zapasy magazynowe
1095 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 38.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny