Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,4263 zł - 2,4263 zł | 100 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,496 zł - 2,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | 30 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 100 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 2,8586 zł - 2,8586 zł | 1400 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 4,4064 zł - 4,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 6,6236 zł - 6,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 4,6295 zł - 4,6295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | 50 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,6953 zł - 3,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 7,042 zł - 7,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 5,6335 zł - 5,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować