Menu Search

Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 38.0 mm PVC Czarny

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Numer produktu Essentra:

10354049

Numer produktu produkcyjny:

155107469907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 7,042 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

352,10 zł

50 x 7,042 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 44.5 mm
h 38.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1-3/8;M45
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt