Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8709 zł - 48,6838 zł | 1600 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5926 zł - 1,4519 zł | 19500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 7,5718 zł - 18,5511 zł | 440 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 2000 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4223 zł - 3,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | 3960 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,7191 zł - 6,662 zł | 92 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6456 zł - 1,5818 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7585 zł - 1,8585 zł | 5590 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5117 zł - 1,2538 zł | 10500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,7362 zł - 1,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | 7534 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 1,3568 zł - 3,3241 zł | 700 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | 2500 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6888 zł - 1,6877 zł | 8055 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5284 zł - 1,2948 zł | 1900 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10108802 | 0,6693 zł - 1,6398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 10108888 | 3,5419 zł - 8,6777 zł | 7212 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 2,4124 zł - 5,9103 zł | 2700 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować