Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,5117 zł - 1,2538 zł 7708 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czerwony
13.0 mm
Gwinty UNF
0,2789 zł - 0,6833 zł 9500 Na stanie
6.4 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,4936 zł - 1,2094 zł 4500 Na stanie
15.2 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,2286 zł - 0,5602 zł 15000 Na stanie
5.2 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,2607 zł - 0,6388 zł 27 Na stanie
5.5 mm
Czarny
25.0 mm
0,23 zł - 0,5637 zł 8500 Na stanie
6.4 mm
Non Threaded
Czarny
13.0 mm
Niegwintowany
0,3751 zł - 0,919 zł 1000 Na stanie
7.0 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,3388 zł - 0,8302 zł 3500 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czarny
25.0 mm
UNF
0,2719 zł - 0,6661 zł 2600 Na stanie
5.2 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
10006276 0,2259 zł - 0,5534 zł 103500 Na stanie
5.9 mm
M6; 1/4 in
Czarny
13.0 mm
UNF
10006566 0,3221 zł - 0,7891 zł 74800 Na stanie
11.9 mm
M12; 1/2 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,4504 zł - 1,1034 zł 6840 Na stanie
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,2914 zł - 0,714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,502 zł - 1,2299 zł 5000 Na stanie
14.3 mm
M15
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,244 zł - 0,5978 zł 114650 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,2245 zł - 0,55 zł 9977 Na stanie
4.8 mm
M5; 3/16 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,693 zł - 1,6979 zł 1200 Na stanie
13.5 mm
M14
Czarny
25.0 mm
Metryczny
0,396 zł - 0,9702 zł 9062 Na stanie
7.0 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,5382 zł - 1,3187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,937 zł - 2,2958 zł 1250 Na stanie
15.9 mm
M18
Czarny
40.0 mm
Gwinty Metryczne
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Czerwony

10008676

Przedział cen netto
1,2538 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
7708 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 0.252 in 0.748 in PVC Czarny

10108703

Przedział cen netto
0,6833 zł - 0,2789 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.598 in 0.748 in PVC Czarny

10006733

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.205 in 0.748 in PVC Czarny

10006238

Przedział cen netto
0,5602 zł - 0,2286 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.217 in 0.984 in PVC Czarny

10108697

Przedział cen netto
0,6388 zł - 0,2607 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 0.252 in 0.511 in PVC Czarny

10006306

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.276 in 0.748 in PVC Czarny

10006337

Przedział cen netto
0,919 zł - 0,3751 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.303 in 0.984 in PVC Czarny

10006375

Przedział cen netto
0,8302 zł - 0,3388 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 0.205 in 0.984 in PVC Czarny

10006245

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.232 in 0.511 in PVC Czarny

10006276

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
103500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 0.469 in 0.511 in PVC Czarny

10006566

Przedział cen netto
0,7891 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
74800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 1/2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 0.500 in 0.748 in PVC Czarny

10006603

Przedział cen netto
1,1034 zł - 0,4504 zł

Zapasy magazynowe
6840 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 0.252 in 0.984 in PVC Czarny

10006313

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,2914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.563 in 0.511 in PVC Czarny

10006696

Przedział cen netto
1,2299 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M15
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.303 in 0.511 in PVC Czarny

10006351

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
114650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 0.189 in 0.748 in PVC Czarny

10006207

Przedział cen netto
0,55 zł - 0,2245 zł

Zapasy magazynowe
9977 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M5; 3/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 0.531 in 0.984 in PVC Czarny

10006658

Przedział cen netto
1,6979 zł - 0,693 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.276 in 0.984 in PVC Czarny

10006344

Przedział cen netto
0,9702 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
9062 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.598 in 0.984 in PVC Czarny

10006740

Przedział cen netto
1,3187 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 15.9 mm 40.0 mm PVC Czarny

10108710

Przedział cen netto
2,2958 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny