Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5117 zł - 1,2538 zł | 7708 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8128 zł - 4,4413 zł | 7000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,8427 zł - 14,3147 zł | 1500 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,4124 zł - 5,9103 zł | 200 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,3866 zł - 15,6471 zł | 1400 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10108802 | 0,6693 zł - 1,6398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 11,56 zł - 28,322 zł | 750 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 19,8709 zł - 48,6838 zł | 1000 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10108888 | 3,5419 zł - 8,6777 zł | 7212 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | 2500 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,4164 zł - 8,3702 zł | 22700 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,9841 zł - 7,3111 zł | 2900 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,8469 zł - 33,9249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2816 zł - 0,6901 zł | 1780 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2008 zł - 0,4919 zł | 500 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,237 zł - 0,5807 zł | 10000 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 2600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 33000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2286 zł - 0,5602 zł | 15000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006276 | 0,2259 zł - 0,5534 zł | 103500 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować