Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
1,8128 zł - 4,4413 zł 7000 Na stanie
25.4 mm
Czerwony
25.0 mm
0,6888 zł - 1,6877 zł 8055 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
13.0 mm
19,8709 zł - 48,6838 zł 1600 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czerwony
50.0 mm
Niegwintowany
2,9841 zł - 7,3111 zł 2900 Na stanie
31.8 mm
Czerwony
25.0 mm
0,5926 zł - 1,4519 zł 19500 Na stanie
10.3 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,7362 zł - 1,8038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.8 mm
Czerwony
13.0 mm
0,9593 zł - 2,3505 zł 15500 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
13.0 mm
10108802 0,6693 zł - 1,6398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.9 mm
Czerwony
38.0 mm
1,5478 zł - 3,7922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
Czerwony
25.0 mm
9,0918 zł - 22,2749 zł 100 Na stanie
57.2 mm
Czerwony
38.0 mm
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
Czerwony
25.0 mm
10108888 3,5419 zł - 8,6777 zł 7212 Na stanie
44.5 mm
Czerwony
38.0 mm
3,2351 zł - 7,926 zł 12800 Na stanie
34.9 mm
Czerwony
25.0 mm
4,4204 zł - 10,83 zł 650 Na stanie
44.5 mm
Czerwony
25.0 mm
1,6594 zł - 4,0655 zł 2500 Na stanie
31.8 mm
Czerwony
38.0 mm
5,8427 zł - 14,3147 zł 1500 Na stanie
47.6 mm
Czerwony
38.0 mm
2,4124 zł - 5,9103 zł 2700 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
25.0 mm
0,7627 zł - 1,8687 zł 8710 Na stanie
15.2 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
1,8964 zł - 4,6463 zł 1250 Na stanie
26.3 mm
Czerwony
25.0 mm
1,3568 zł - 3,3241 zł 700 Na stanie
19.1 mm
Czerwony
25.0 mm
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 25.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008867

Przedział cen netto
4,4413 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 12.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008744

Przedział cen netto
1,6877 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
8055 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 69.8 mm 50.0 mm PVC Czerwony

10009017

Przedział cen netto
48,6838 zł - 19,8709 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 31.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008904

Przedział cen netto
7,3111 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 10.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008713

Przedział cen netto
1,4519 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 13.8 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008751

Przedział cen netto
1,8038 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008799

Przedział cen netto
2,3505 zł - 0,9593 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Czerwony

10108802

Przedział cen netto
1,6398 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 22.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008836

Przedział cen netto
3,7922 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 57.2 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008980

Przedział cen netto
22,2749 zł - 9,0918 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008843

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Czerwony

10108888

Przedział cen netto
8,6777 zł - 3,5419 zł

Zapasy magazynowe
7212 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 34.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008911

Przedział cen netto
7,926 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
12800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008942

Przedział cen netto
10,83 zł - 4,4204 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Czerwony

10108840

Przedział cen netto
4,0655 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008959

Przedział cen netto
14,3147 zł - 5,8427 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 28.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008881

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 15.2 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008775

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
8710 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 26.3 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008874

Przedział cen netto
4,6463 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008805

Przedział cen netto
3,3241 zł - 1,3568 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790