Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5917 zł - 13,6998 zł | 15400 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,6993 zł - 11,5133 zł | 6700 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10007549 | 3,9881 zł - 9,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
|
| 6,8607 zł - 16,8087 zł | 9750 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,6236 zł - 6,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,0259 zł - 3,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,2769 zł - 3,2769 zł | 450 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 100 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | 50 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,8586 zł - 2,8586 zł | 1400 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,3163 zł - 1,3163 zł | 100 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,747 zł - 2,747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,2072 zł - 3,2072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować