Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,5271 zł - 1,2914 zł 4200 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czerwony
13.0 mm
Gwinty UNF
1,5942 zł - 3,9059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
Czerwony
25.0 mm
10108888 3,6481 zł - 8,938 zł 7212 Na stanie
44.5 mm
Czerwony
38.0 mm
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
Czerwony
25.0 mm
0,2025 zł - 0,4961 zł 82480 Na stanie
3.6 mm
M4
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,2168 zł - 0,5313 zł 7000 Na stanie
3.9 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,6104 zł - 1,4955 zł 19000 Na stanie
10.3 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
1,8671 zł - 4,5745 zł 2000 Na stanie
25.4 mm
Czerwony
25.0 mm
3,0736 zł - 7,5304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
Czerwony
25.0 mm
4,553 zł - 11,1549 zł 650 Na stanie
44.5 mm
Czerwony
25.0 mm
1,7091 zł - 4,1875 zł 2500 Na stanie
31.8 mm
Czerwony
38.0 mm
1,5368 zł - 3,7652 zł 39765 Na stanie
21.4 mm
Czerwony
25.0 mm
0,7583 zł - 1,8579 zł 3800 Na stanie
13.8 mm
Czerwony
13.0 mm
1,3975 zł - 3,4238 zł 200 Na stanie
19.1 mm
Czerwony
25.0 mm
3,3321 zł - 8,1638 zł 10900 Na stanie
34.9 mm
Czerwony
25.0 mm
6,018 zł - 14,7442 zł 2260 Na stanie
47.6 mm
Czerwony
38.0 mm
1,9533 zł - 4,7857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
Czerwony
25.0 mm
9,3645 zł - 22,9432 zł 600 Na stanie
57.2 mm
Czerwony
38.0 mm
0,7813 zł - 1,9142 zł 4590 Na stanie
14.3 mm
Czerwony
13.0 mm
0,6649 zł - 1,6292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
13.0 mm
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 7.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008676

Przedział cen netto
1,2914 zł - 0,5271 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 22.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008836

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108888

Przedział cen netto
8,938 zł - 3,6481 zł

Zapasy magazynowe
7212 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008843

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 3.6 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006115

Przedział cen netto
0,4961 zł - 0,2025 zł

Zapasy magazynowe
82480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 3.9 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006146

Przedział cen netto
0,5313 zł - 0,2168 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 10.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008713

Przedział cen netto
1,4955 zł - 0,6104 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 25.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008867

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 31.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008904

Przedział cen netto
7,5304 zł - 3,0736 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008942

Przedział cen netto
11,1549 zł - 4,553 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 31.8 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108840

Przedział cen netto
4,1875 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 21.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008829

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
39765 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 13.8 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008751

Przedział cen netto
1,8579 zł - 0,7583 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008805

Przedział cen netto
3,4238 zł - 1,3975 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 34.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008911

Przedział cen netto
8,1638 zł - 3,3321 zł

Zapasy magazynowe
10900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008959

Przedział cen netto
14,7442 zł - 6,018 zł

Zapasy magazynowe
2260 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 26.3 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008874

Przedział cen netto
4,7857 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 57.2 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008980

Przedział cen netto
22,9432 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 14.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008768

Przedział cen netto
1,9142 zł - 0,7813 zł

Zapasy magazynowe
4590 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008720

Przedział cen netto
1,6292 zł - 0,6649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790