Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350942

Numer produktu produkcyjny:

1475781

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 17,7374 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

886,87 zł

50 x 17,7374 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 53.5 mm
IH 50.8 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3926909790

Produkt 1475781 zastępuje:

Cape 53.5 mm 50.8 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10449592
Numer produktu produkcyjny: 461838

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt