Menu Search

Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350836

Numer produktu produkcyjny:

1475770

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,7312 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

286,56 zł

50 x 5,7312 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 41.3 mm
IH 50.8 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1 1/4 in BSP
Standard gwintu BSP
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Naturalny
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt