Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Numer produktu Essentra:

10348734

Numer produktu produkcyjny:

1461872

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,8971 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

474,28 zł

250 x 1,8971 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 9.5 mm
IH 12.7 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1/8 in BSP; M10
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 316 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt