Menu Search

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Numer produktu Essentra:

10348437

Numer produktu produkcyjny:

1461842

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4031 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

403,10 zł

1000 x 0,4031 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 2.4 mm
IH 25.4 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3926909790

Produkt 1461842 zastępuje:

Cape 2.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10250730
Numer produktu produkcyjny: 461748

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt