Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10348390

Numer produktu produkcyjny:

1461836

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

313,84 zł

100 x 3,1384 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.8 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu BSP
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Produkt 1461836 zastępuje:

Cape 31.8 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numer produktu Essentra: 10250648
Numer produktu produkcyjny: 461734

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt