Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10348369

Numer produktu produkcyjny:

1461833

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7473 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

174,73 zł

100 x 1,7473 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 15.2 mm
IH 38.1 mm
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 316 °C
Kod towaru 3926909790

Produkt 1461833 zastępuje:

Cape 15.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numer produktu Essentra: 10250532
Numer produktu produkcyjny: 461713

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt