Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące. Zamienia element nr(y): 41351
Numer produktu Essentra:

10348147

Numer produktu produkcyjny:

1461810

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 2,0478 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

409,56 zł

200 x 2,0478 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M20; 3/4 in UNF
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt