Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
0,5673 zł - 1,3899 zł 250 Na stanie
9.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,8743 zł - 2,1421 zł 2580 Na stanie
11.9 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,6276 zł - 1,5377 zł 3500 Na stanie
13.2 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8904 zł - 2,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,4653 zł - 1,1401 zł 6600 Na stanie
9.3 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3777 zł - 0,9254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3404 zł - 0,8339 zł 7000 Na stanie
4.8 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3978 zł - 0,9747 zł 9750 Na stanie
7.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8517 zł - 2,0867 zł 400 Na stanie
15.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,0212 zł - 2,5019 zł 450 Na stanie
18.8 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,415 zł - 1,0169 zł 950 Na stanie
7.5 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,484 zł - 1,1858 zł 7750 Na stanie
9.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8072 zł - 1,9776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,1418 zł - 2,7975 zł 50 Na stanie
23.8 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
3,1454 zł - 7,7064 zł 116 Na stanie
50.8 mm
Żółty
PVC
50.0 mm
3
0,5472 zł - 1,3407 zł 400 Na stanie
11.9 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,326 zł - 0,7987 zł 9500 Na stanie
5.3 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,6822 zł - 1,6714 zł 7220 Na stanie
11.1 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,9106 zł - 2,2309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8301 zł - 2,0339 zł 2077 Na stanie
15.9 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
  • z 2
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020371

Przedział cen netto
1,3899 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.9 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020425

Przedział cen netto
2,1421 zł - 0,8743 zł

Zapasy magazynowe
2580 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 13.2 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020449

Przedział cen netto
1,5377 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 18.8 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020517

Przedział cen netto
2,1817 zł - 0,8904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.3 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020364

Przedział cen netto
1,1401 zł - 0,4653 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 6.1 mm 13.0 mm Żółty PVC

10162934

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 4.8 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020319

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020340

Przedział cen netto
0,9747 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
9750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020487

Przedział cen netto
2,0867 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 18.8 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020524

Przedział cen netto
2,5019 zł - 1,0212 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.5 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020333

Przedział cen netto
1,0169 zł - 0,415 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020388

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 14.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020463

Przedział cen netto
1,9776 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 23.8 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020562

Przedział cen netto
2,7975 zł - 1,1418 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 50.8 mm 50.0 mm Żółty PVC

10020609

Przedział cen netto
7,7064 zł - 3,1454 zł

Zapasy magazynowe
116 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.9 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020418

Przedział cen netto
1,3407 zł - 0,5472 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 5.3 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020326

Przedział cen netto
0,7987 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.1 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020401

Przedział cen netto
1,6714 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
7220 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 20.6 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020548

Przedział cen netto
2,2309 zł - 0,9106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.9 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020494

Przedział cen netto
2,0339 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
2077 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC