Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0737 zł - 2,6306 zł | 160 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | 1700 Na stanie |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 15500 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | 1030 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,5293 zł - 0,7232 zł | 7000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 1,492 zł - 3,6555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,2984 zł - 0,7311 zł | 4560 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | 400 Na stanie |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2705 zł - 0,6627 zł | 5075 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 2,9701 zł - 7,2769 zł | 44 Na stanie |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,8068 zł - 1,9766 zł | 6145 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 1200 Na stanie |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1,308 zł - 3,2045 zł | 1500 Na stanie |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,5757 zł - 3,8605 zł | 8765 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,8685 zł - 4,5779 zł | 50 Na stanie |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,0793 zł - 2,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4699 zł - 1,1513 zł | 1302 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | 5817 Na stanie |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,7223 zł - 1,7697 zł | 3064 Na stanie |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować