Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7083 zł - 1,7355 zł | 700 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,2858 zł - 0,7003 zł | 3215 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 4500 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10007686 | 0,2928 zł - 0,7174 zł | 10550 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,3277 zł - 0,8028 zł | 318 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4741 zł - 1,1615 zł | 7500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2189 zł - 0,5363 zł | 19200 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,35 zł - 0,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3486 zł - 0,8541 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | 14500 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3332 zł - 0,8165 zł | 15000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | 1779 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2593 zł - 0,6354 zł | 39600 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 5000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3193 zł - 0,7823 zł | 4000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2259 zł - 0,5534 zł | 12000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować