Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8032 zł - 1,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,8826 zł - 2,1625 zł | 100 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3625 zł - 0,8882 zł | 570 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4504 zł - 1,1034 zł | 120 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4741 zł - 1,1615 zł | 7500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4936 zł - 1,2094 zł | 10000 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3277 zł - 0,8028 zł | 318 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2259 zł - 0,5534 zł | 12000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3876 zł - 0,9497 zł | 10000 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,8589 zł - 2,1045 zł | 750 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,905 zł - 2,2172 zł | 555 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,8882 zł - 2,1762 zł | 30745 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2035 zł - 0,4987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,747 zł - 6,7303 zł | 470 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | 14500 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3974 zł - 0,9736 zł | 1000 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować