Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,3249 zł - 0,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,3193 zł - 0,7823 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metryczny
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
10007686 0,2928 zł - 0,7174 zł 10550 Na stanie
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,541 zł - 1,3255 zł 5000 Na stanie
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,4615 zł - 1,1308 zł 100 Na stanie
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,5842 zł - 1,4314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,4643 zł - 1,1376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,8589 zł - 2,1045 zł 750 Na stanie
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,905 zł - 2,2172 zł 555 Na stanie
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Gwinty BSP
1,0946 zł - 2,6818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.4 mm
M22
13.0 mm
Gwinty Metryczne
1,0681 zł - 2,6169 zł 4750 Na stanie
23.8 mm
M24
13.0 mm
Gwinty Metryczne
1,1643 zł - 2,8527 zł 3000 Na stanie
24.6 mm
M25
38.0 mm
Gwinty Metryczne
0,7627 zł - 1,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
M18
13.0 mm
Gwinty Metryczne
0,9189 zł - 2,2514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Gwinty UNF
1,3944 zł - 3,4164 zł 1093 Na stanie
23.8 mm
M24
38.0 mm
Gwinty Metryczne
1,2452 zł - 3,0508 zł 3095 Na stanie
25.4 mm
1"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,8826 zł - 2,1625 zł 100 Na stanie
17.4 mm
M18
25.0 mm
Gwinty Metryczne
0,8882 zł - 2,1762 zł 15745 Na stanie
19.9 mm
25.0 mm
0,7502 zł - 1,838 zł 5000 Na stanie
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Gwinty Metryczne
  • z 6
Elastyczna pokrywa 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108741

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Żółty

10154694

Przedział cen netto
0,7823 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Temperatura maksymalna
    210 °C
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007716

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.6 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007686

Przedział cen netto
0,7174 zł - 0,2928 zł

Zapasy magazynowe
10550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 11.9 mm 19.0 mm PVC Żółty

10008027

Przedział cen netto
1,3255 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12, 1/2 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 13.5 mm 13.0 mm PVC Żółty

10008065

Przedział cen netto
1,1308 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14;1 in BSP
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008102

Przedział cen netto
1,4314 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M15;9/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 11.1 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007983

Przedział cen netto
1,1376 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12, 7/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008201

Przedział cen netto
2,1045 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20;3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008249

Przedział cen netto
2,2172 zł - 0,905 zł

Zapasy magazynowe
555 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008270

Przedział cen netto
2,6818 zł - 1,0946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008317

Przedział cen netto
2,6169 zł - 1,0681 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008355

Przedział cen netto
2,8527 zł - 1,1643 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008171

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008218

Przedział cen netto
2,2514 zł - 0,9189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20;3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008331

Przedział cen netto
3,4164 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
1093 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008379

Przedział cen netto
3,0508 zł - 1,2452 zł

Zapasy magazynowe
3095 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008195

Przedział cen netto
2,1625 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008232

Przedział cen netto
2,1762 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
15745 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008140

Przedział cen netto
1,838 zł - 0,7502 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8";M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP