Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
4,2134 zł - 10,3228 zł 1725 Na stanie
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Gwinty UNF
4,7153 zł - 11,5525 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
38.1 mm
0,3249 zł - 0,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
2,4403 zł - 5,9787 zł 480 Na stanie
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Gwinty UNF
2,761 zł - 6,7645 zł 320 Na stanie
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Gwinty Metryczne
10008607 2,2869 zł - 5,6029 zł 1950 Na stanie
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Gwinty Metryczne
10008515 1,757 zł - 4,3046 zł 1500 Na stanie
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Gwinty UNF
2,1056 zł - 5,1587 zł 2231 Na stanie
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Gwinty UNF
2,9562 zł - 7,2428 zł 110 Na stanie
50.8 mm
2"
25.0 mm
Gwinty UNF
1,0402 zł - 2,5486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.6 mm
M25
25.0 mm
Gwinty Metryczne
2,7191 zł - 6,662 zł 1375 Na stanie
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Gwinty UNF
1,0681 zł - 2,6169 zł 10200 Na stanie
26.9 mm
M27
13.0 mm
Gwinty Metryczne
0,9803 zł - 2,4017 zł 1450 Na stanie
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Gwinty UNF
1,4084 zł - 3,4505 zł 400 Na stanie
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Gwinty UNF
2,2032 zł - 5,3979 zł 1200 Na stanie
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Gwinty Metryczne
1,7709 zł - 4,3388 zł 3802 Na stanie
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Gwinty Metryczne
2,5239 zł - 6,1837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Gwinty Metryczne
2,2311 zł - 5,4662 zł 2200 Na stanie
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Gwinty UNF
2,0219 zł - 4,9537 zł 2261 Na stanie
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Gwinty BSP
1,2355 zł - 3,0269 zł 625 Na stanie
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Gwinty UNF
  • z 6
Elastyczna pokrywa 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108765

Przedział cen netto
10,3228 zł - 4,2134 zł

Zapasy magazynowe
1725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108772

Przedział cen netto
11,5525 zł - 4,7153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108741

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008553

Przedział cen netto
5,9787 zł - 2,4403 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M39;1 1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008591

Przedział cen netto
6,7645 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/4";M32
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008607

Przedział cen netto
5,6029 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/8";M45
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008515

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M35;1 1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008522

Przedział cen netto
5,1587 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
2231 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M35;1 3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008652

Przedział cen netto
7,2428 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008348

Przedział cen netto
2,5486 zł - 1,0402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008560

Przedział cen netto
6,662 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
1375 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M39;1 1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008409

Przedział cen netto
2,6169 zł - 1,0681 zł

Zapasy magazynowe
10200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008225

Przedział cen netto
2,4017 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20;3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008447

Przedział cen netto
3,4505 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008577

Przedział cen netto
5,3979 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/4";M32
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008485

Przedział cen netto
4,3388 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
3802 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1";1 1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008614

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/8";M45
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008539

Przedział cen netto
5,4662 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M35;1 3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008478

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
2261 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008300

Przedział cen netto
3,0269 zł - 1,2355 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8";7/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP