Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,7083 zł - 1,7355 zł 700 Na stanie
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,2858 zł - 0,7003 zł 3215 Na stanie
5.5 mm
13.0 mm
0,2956 zł - 0,7242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
13.0 mm
0,2384 zł - 0,5841 zł 4500 Na stanie
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
10007686 0,2928 zł - 0,7174 zł 10550 Na stanie
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,3277 zł - 0,8028 zł 318 Na stanie
3.9 mm
25.0 mm
0,3834 zł - 0,9395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,4741 zł - 1,1615 zł 7500 Na stanie
10.3 mm
25.0 mm
0,2189 zł - 0,5363 zł 19200 Na stanie
5.2 mm
13.0 mm
0,35 zł - 0,8575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,3486 zł - 0,8541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,3249 zł - 0,796 zł 14500 Na stanie
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,3332 zł - 0,8165 zł 15000 Na stanie
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,3848 zł - 0,9429 zł 1779 Na stanie
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,2593 zł - 0,6354 zł 39600 Na stanie
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,3304 zł - 0,8096 zł 5000 Na stanie
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,3193 zł - 0,7823 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metryczny
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,2259 zł - 0,5534 zł 12000 Na stanie
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
  • z 6
Elastyczna pokrywa 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108758

Przedział cen netto
1,7355 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M15;9/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 5.5 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007778

Przedział cen netto
0,7003 zł - 0,2858 zł

Zapasy magazynowe
3215 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007693

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007730

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.6 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007686

Przedział cen netto
0,7174 zł - 0,2928 zł

Zapasy magazynowe
10550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007709

Przedział cen netto
0,8028 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 9.5 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007938

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 10.3 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007976

Przedział cen netto
1,1615 zł - 0,4741 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.2 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007761

Przedział cen netto
0,5363 zł - 0,2189 zł

Zapasy magazynowe
19200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.9 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007808

Przedział cen netto
0,8575 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6, 1/4 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 6.4 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007815

Przedział cen netto
0,8541 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 19.0 mm PVC Żółty

10007853

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007846

Przedział cen netto
0,8165 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.9 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007891

Przedział cen netto
0,9429 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
1779 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 19.0 mm PVC Żółty

10007723

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007754

Przedział cen netto
0,6354 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
39600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.9 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007792

Przedział cen netto
0,8096 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6, 1/4 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Żółty

10154694

Przedział cen netto
0,7823 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Temperatura maksymalna
    210 °C
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007716

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007747

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu