Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.
Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką z tego asortymentu są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką i elementem współpracującym.
Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0178
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 max | Materiał | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8934 zł - 30,6053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 23,9936 zł - 36,9132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 23,9936 zł - 36,9132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 20,9564 zł - 32,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 21,9283 zł - 33,7359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 17,7674 zł - 27,3345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.2
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 21,989 zł - 33,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.2
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 18,0407 zł - 27,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.8
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 21,655 zł - 33,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.8
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 21,655 zł - 33,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.8
|
Stal nierdzewna 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 20,9564 zł - 32,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 18,0407 zł - 27,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.4
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 17,5548 zł - 27,0074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 21,989 zł - 33,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.2
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 17,5548 zł - 27,0074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 19,8934 zł - 30,6053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 21,9283 zł - 33,7359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.4
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 17,5548 zł - 27,0074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 18,0407 zł - 27,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.8
|
Stal nierdzewna 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 15,8236 zł - 24,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować