Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Prowadzenie | Kierunek gwintu | Liczba początków | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2068 zł - 37,5935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 59,4958 zł - 79,3222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 166,3454 zł - 221,8016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 104,608 zł - 139,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 18,9135 zł - 25,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 123,8919 zł - 165,1607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR8x1.5
|
15.0
|
8.0
|
1.5
|
Prawe
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować