Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
Grupa SR: SR1955
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Kolor | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,45 zł - 0,6756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9468 zł - 0,9468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,647 zł - 0,647 zł | 6609 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2828 zł - 1,2828 zł | 6169 Na stanie |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9314 zł - 0,9314 zł | 25 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3763 zł - 1,3763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4144 zł - 0,4144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10060797 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 1600 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1,0026 zł - 1,0026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10060919 | 0,5773 zł - 0,5773 zł | 600 Na stanie |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 0,9801 zł - 0,9801 zł | 300 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,714 zł - 0,714 zł | 5000 Na stanie |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7243 zł - 0,7243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2995 zł - 0,2995 zł | 90086 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4272 zł - 0,4747 zł | 19990 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5275 zł - 0,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4926 zł - 0,7383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować