Nakrętki cylindryczne z brązu są używane z naszymi śrubami pociągowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym przy niskich i średnich obrotach. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału. Są wykonane z brązu, który charakteryzuje się większą odpornością na korozję niż stal, ale jest od niej mniej wytrzymały i odporny na wysokie temperatury.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1330
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Kierunek gwintu | d2 tol. h10 | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7953 zł - 78,3626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Prawe
|
26.0
|
6.0
|
||
| 113,2008 zł - 150,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Prawe
|
40.0
|
4.0
|
||
| 126,8839 zł - 169,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Lewe
|
40.0
|
4.0
|
||
| 186,333 zł - 232,9396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Prawe
|
45.0
|
5.0
|
||
| 224,3001 zł - 280,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Prawe
|
45.0
|
10.0
|
||
| 275,4833 zł - 344,3658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Prawe
|
50.0
|
5.0
|
||
| 42,4036 zł - 56,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Prawe
|
22.0
|
2.0
|
||
| 70,8439 zł - 94,4274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Prawe
|
30.0
|
3.0
|
||
| 224,3001 zł - 280,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Lewe
|
45.0
|
5.0
|
||
| 233,1264 zł - 291,408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Lewe
|
50.0
|
5.0
|
||
| 154,6237 zł - 206,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Prawe
|
45.0
|
4.0
|
||
| 95,1279 zł - 126,8372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Lewe
|
36.0
|
4.0
|
||
| 494,6464 zł - 581,9287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Lewe
|
60.0
|
6.0
|
||
| 917,1413 zł - 1 079,0035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Prawe
|
80.0
|
7.0
|
||
| 941,1918 zł - 1 107,257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Prawe
|
80.0
|
14.0
|
||
| 443,65 zł - 521,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Prawe
|
60.0
|
10.0
|
||
| 417,6381 zł - 491,3307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Prawe
|
60.0
|
12.0
|
||
| 255,3089 zł - 319,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Prawe
|
50.0
|
10.0
|
||
| 93,40 zł - 124,5022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Prawe
|
30.0
|
6.0
|
||
| 144,9568 zł - 193,2446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Prawe
|
40.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować