Nakrętki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Pod rozmiar klucza płaskiego | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5791 zł - 1,5791 zł | 198 Na stanie |
PG 7
|
Mosiądz; neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8369 zł - 1,8369 zł | 532 Na stanie |
PG16
|
Mosiądz; neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 14,6133 zł - 14,6133 zł | 81 Na stanie |
PG 42
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8369 zł - 4,5003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz; neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,7795 zł - 12,7795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Mosiądz; neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,463 zł - 2,463 zł | 2 Na stanie |
PG 9
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Mosiądz; neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 18,1067 zł - 18,1067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG48
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 776 Na stanie |
PG 13.5
|
Mosiądz; neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,7212 zł - 6,7212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Mosiądz; neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5791 zł - 1,5791 zł | 19 Na stanie |
M12
|
Mosiądz; neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10267943 | 11,3343 zł - 11,3343 zł | 7 Na stanie |
M63
|
Mosiądz; neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 2,3104 zł - 2,3104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8
|
Mosiądz; neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,6997 zł - 8,6997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
|
Mosiądz; neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 14,7525 zł - 14,7525 zł | 100 Na stanie |
M40
|
Mosiądz; neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,5916 zł - 5,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Mosiądz; neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 400 Na stanie |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować