Nakrętki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Pod rozmiar klucza płaskiego | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0899 zł - 12,0899 zł | 450 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 34,9497 zł - 34,9497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
Mosiądz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 5,1129 zł - 5,8231 zł | 250 Na stanie |
M32
|
Mosiądz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 350 Na stanie |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 10,3329 zł - 10,3329 zł | 445 Na stanie |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 44,432 zł - 44,432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Mosiądz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 11,0719 zł - 11,0719 zł | 200 Na stanie |
M40
|
Mosiądz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,0459 zł - 8,0459 zł | 575 Na stanie |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,6295 zł - 4,6295 zł | 300 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 776 Na stanie |
PG 13.5
|
Mosiądz; neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,7212 zł - 6,7212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Mosiądz; neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,6133 zł - 14,6133 zł | 81 Na stanie |
PG 42
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,7795 zł - 12,7795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Mosiądz; neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,463 zł - 2,463 zł | 2 Na stanie |
PG 9
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8369 zł - 1,8369 zł | 532 Na stanie |
PG16
|
Mosiądz; neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,8369 zł - 4,5003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz; neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Mosiądz; neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować