Menu Search

Mocowania do siłowników gazowych

Na stanie

Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.

Grupa SR: SR6481

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Materiał Długość otworu montażowego do końca długości Typ Kup
15,576 zł - 15,576 zł 68 Na stanie
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
11,1277 zł - 11,1277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
51,2043 zł - 51,2043 zł 160 Na stanie
0.8 mm
M5
Stal
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
100,2054 zł - 100,2054 zł 30 Na stanie
1.3 mm
M8
Stal
32.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Stal
38.0 mm
Zacisk ryglujący sworzeń C1
79,3723 zł - 79,3723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Stal nierdzewna
32.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
32,17 zł - 32,17 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Stal nierdzewna
32.0 mm
3
30,2736 zł - 30,2736 zł 11 Na stanie
M6
Stal
18.0 mm
5
49,28 zł - 49,28 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Stal nierdzewna
18.0 mm
5
28,9628 zł - 28,9628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Stop cynku
21.0 mm
6 - Otwarte
96,1754 zł - 96,1754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Stal nierdzewna
30.0 mm
5
10306338 91,3088 zł - 91,3088 zł 65 Na stanie
1.0 mm
M6
Stal
24.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
54,5928 zł - 54,5928 zł 16 Na stanie
1.0 mm
M6
Stal nierdzewna
24.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
90,4024 zł - 90,4024 zł 11 Na stanie
1.0 mm
M6
Stal
35.0 mm
5
13,3449 zł - 13,3449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
35,6283 zł - 35,6283 zł 284 Na stanie
0.8 mm
M5
Stal
22.0 mm
3
18 Na stanie
M6 x 1.0
Stal
23.0 mm
Zacisk ryglujący sworzeń C1
10306390 109,102 zł - 109,102 zł 20 Na stanie
1.5 mm
M10
Stal
37.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
40,0766 zł - 40,0766 zł 36 Na stanie
1.3 mm
M8
Stal
18.0 mm
5
  • z 2
Łącznik końcowy 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Przedział cen netto
15,576 zł - 15,576 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Płytka mocująca 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Przedział cen netto
11,1277 zł - 11,1277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    21.0 mm
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 20.0 mm M5 Stal

10306277

Przedział cen netto
51,2043 zł - 51,2043 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    20.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 32.0 mm M8 Stal

10306369

Przedział cen netto
100,2054 zł - 100,2054 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stal

10404218


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    38.0 mm
  • Typ
    Zacisk ryglujący sworzeń C1
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Płytka mocująca 32.0 mm Stal nierdzewna

10202715

Przedział cen netto
79,3723 zł - 79,3723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 32.0 mm Stal nierdzewna

10202708

Przedział cen netto
32,17 zł - 32,17 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 18.0 mm M6 Stal

10306307

Przedział cen netto
30,2736 zł - 30,2736 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Płytka mocująca 18.0 mm M8 Stal nierdzewna

10202678

Przedział cen netto
49,28 zł - 49,28 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu wewnętrznego
    M6x1.0
  • Zewnętrzny rozmiar gwintu
    M8x1.25
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
Łącznik końcowy 21.0 mm M6 Stop cynku

10306321

Przedział cen netto
28,9628 zł - 28,9628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    21.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 30.0 mm M8 Stal nierdzewna

10202692

Przedział cen netto
96,1754 zł - 96,1754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 24.0 mm M6 Stal

10306338

Przedział cen netto
91,3088 zł - 91,3088 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    24.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 24.0 mm Stal nierdzewna

10336465

Przedział cen netto
54,5928 zł - 54,5928 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    24.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 35.0 mm M6 Stal

10306376

Przedział cen netto
90,4024 zł - 90,4024 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Przedział cen netto
13,3449 zł - 13,3449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    17.0 mm
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 22.0 mm M5 Stal

10306260

Przedział cen netto
35,6283 zł - 35,6283 zł

Zapasy magazynowe
284 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 23.0 mm M6 x 1.0 Stal

10404195


Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    23.0 mm
  • Typ
    Zacisk ryglujący sworzeń C1
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7318190090
Łącznik końcowy 37.0 mm M10 Stal

10306390

Przedział cen netto
109,102 zł - 109,102 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    37.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 18.0 mm M8 Stal

10306284

Przedział cen netto
40,0766 zł - 40,0766 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny