Menu Search

Miniaturowe zamki z klamką uchylną

Na stanie

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasze miniaturowe zamki z klamką uchylną idealnie nadają się do małych szafek i obudów, ponieważ zapewniają pojedynczy punkt zamknięcia. Ze względu na mniejszy rozmiar uchwytu są świetnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce. Uchwyty dostępne są w różnych stylowych wykończeniach i mają owalny lub prostokątny kształt.

Miniaturowy zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Materiał uchwytu i korpusu: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego, Zamak i nylon
  • Opcje wykończenia uchwytu: lakierowane proszkowo na czarno, chromowane, czarny poliamid

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Wykończenie Materiał zapadki Rodzaj klucza Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
Czarny poliamid
Stop cynku
Bez klucza
58,7344 zł - 82,2282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50,4235 zł - 70,5928 zł 7 Na stanie
9,7732 zł - 13,6824 zł 50 Na stanie
8,9245 zł - 12,4943 zł 19 Na stanie
6,9626 zł - 9,7476 zł 32 Na stanie
20121266 10,1625 zł - 15,8083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35,7085 zł - 42,8501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11,6019 zł - 16,2426 zł 15 Na stanie
29,7817 zł - 46,327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10,0419 zł - 14,0586 zł 50 Na stanie
5,9962 zł - 8,3946 zł 50 Na stanie
58,7344 zł - 82,2282 zł 2 Na stanie
20119416 50,9255 zł - 71,2956 zł 96 Na stanie
6,9713 zł - 10,8443 zł 31 Na stanie
10,1046 zł - 15,7182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35,7085 zł - 42,8501 zł 21 Na stanie
50,9255 zł - 71,2956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40,1463 zł - 56,2048 zł 24 Na stanie
10,0261 zł - 14,0366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 2
Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Stop cynku Czarny

20059972


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Maks. chwyt
    39.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
Klamka uchylna Czarny

20070465

Przedział cen netto
82,2282 zł - 58,7344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20070472

Przedział cen netto
70,5928 zł - 50,4235 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121327

Przedział cen netto
13,6824 zł - 9,7732 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121310

Przedział cen netto
12,4943 zł - 8,9245 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121235

Przedział cen netto
9,7476 zł - 6,9626 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121266

Przedział cen netto
15,8083 zł - 10,1625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20126438

Przedział cen netto
42,8501 zł - 35,7085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.5 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121242

Przedział cen netto
16,2426 zł - 11,6019 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20125073

Przedział cen netto
46,327 zł - 29,7817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121273

Przedział cen netto
14,0586 zł - 10,0419 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121303

Przedział cen netto
8,3946 zł - 5,9962 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20125066

Przedział cen netto
82,2282 zł - 58,7344 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20119416

Przedział cen netto
71,2956 zł - 50,9255 zł

Zapasy magazynowe
96 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    7907000090
Klamka uchylna

20121259

Przedział cen netto
10,8443 zł - 6,9713 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121198

Przedział cen netto
15,7182 zł - 10,1046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Naturalny

20126421

Przedział cen netto
42,8501 zł - 35,7085 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.5 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20119409

Przedział cen netto
71,2956 zł - 50,9255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna Czarny

20119423

Przedział cen netto
56,2048 zł - 40,1463 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna

20121297

Przedział cen netto
14,0366 zł - 10,0261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    3926909790